XTR108
- COMPLETE TRANSMITTER +RTD LINEARIZATION
- TWO-WIRE, 4-20mA OUTPUT
- VOLTAGE OUTPUT (0.5V to 4.5V)
- ELIMINATES POTENTIOMETERS AND TRIMMING
- DIGITALLY CALIBRATED
- 5V SUB-REGULATOR OUTPUT
- SERIAL SPI™ BUS INTERFACE
- SSOP-24 PACKAGE
- APPLICATIONS
- REMOTE RTD TRANSMITTERS
- PRESSURE BRIDGE TRANSMITTERS
- STRAIN GAGE TRANSMITTERS
- SCADA REMOTE DATA ACQUISITION
- WEIGHING SYSTEMS
- INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
SPI is a trademark of Motorola, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
The XTR108 is a "smart", programmable, 4-20mA, two-wire transmitter designed for temperature and bridge sensors. Zero, span, and linearization errors in the analog signal path can be calibrated via a standard digital serial interface, eliminating manual trimming. Non-volatile ex-ternal EEPROM stores calibration settings.
The all-analog signal path contains an input multiplexer, autozeroed programmable-gain instrumentation amplifier, dual programmable current sources, linearization circuit, voltage reference, sub-regulator, internal oscillator, control logic, and an output current amplifier. Programmable level shifting compensates for sensor DC offsets. Selectable up- and down-scale output indicates out-of-range and burn-out per NAMUR NE43. Automatic reset is initiated when supply is lost.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4-20mA, Two-Wire Transmitter, 'Smart' Programmable with Signal Conditioning データシート (Rev. C) | 2005年 7月 12日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | XTR108EVM-USB Evaluation Board and Software Tutorial (Rev. A) | 2016年 9月 15日 | ||||
Analog Design Journal | 4Q 2011 Issue Analog Applications Journal | 2011年 11月 9日 | ||||
Analog Design Journal | Analog linearization of resistance temperature detectors | 2011年 11月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | XTR108EVM User's Guide (Rev. A) | 2005年 10月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板
DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。 このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。 この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。 DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。
電源は別売りです。
XTR108EVM-USB — XTR108 評価モジュール USB バージョン
Getting started with the XTR108 is made easy with this Evaluation Module. This kit provides the capability of calibrating the XTR108 system with high accuracy and interfacing with multiple types of RTDs or a built-in RTD Emulator circuit.
SBOC422 — XTR108EVM-USB Source Code
サポート対象の製品とハードウェア
製品
4 ~ 20mA のシグナル・コンディショナ
ハードウェア開発
評価ボード
SBOC423 — XTR108EVM-USB Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
4 ~ 20mA のシグナル・コンディショナ
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。