TVS2700

アクティブ

27V フラットクランプ サージ保護デバイス

製品詳細

Package name DFN2020 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1250 IEC 61000-4-5 (A) 40 Vrwm (V) 27 Breakdown voltage (min) (V) 31.2 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 100 Clamping voltage (V) 33
Package name DFN2020 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1250 IEC 61000-4-5 (A) 40 Vrwm (V) 27 Breakdown voltage (min) (V) 31.2 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 100 Clamping voltage (V) 33
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 産業用信号ライン向け±1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
  • 最大クランプ電圧: サージ電流(8/20µs) 40Aで35V
  • スタンドオフ電圧: 27V
  • 4mm2の小さい占有面積
  • 125℃で35Aのサージ電流(8/20µs)の反復ストライクを5,000回吸収
  • 強力なサージ保護
    • IEC61000-4-5 (8/20µs): 40A
    • IEC61643-321 (10/1000µs): 4A
  • 低リーク電流
    • 27℃で1.8nA (標準値)
    • 85℃で14.5nA (標準値)
  • 低容量: 100pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵
  • 産業用信号ライン向け±1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
  • 最大クランプ電圧: サージ電流(8/20µs) 40Aで35V
  • スタンドオフ電圧: 27V
  • 4mm2の小さい占有面積
  • 125℃で35Aのサージ電流(8/20µs)の反復ストライクを5,000回吸収
  • 強力なサージ保護
    • IEC61000-4-5 (8/20µs): 40A
    • IEC61643-321 (10/1000µs): 4A
  • 低リーク電流
    • 27℃で1.8nA (標準値)
    • 85℃で14.5nA (標準値)
  • 低容量: 100pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵

TVS2700は、最大40AのIEC 61000-4-5フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大±1kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS2700は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を35V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。

また、TVS2700は占有面積が小さい2mm×2mmのSONパッケージで供給されるため、スペースの制約があるアプリケーションに最適であり、業界標準のSMA/SMBパッケージに比べて占有面積を70%削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を保証するために、TIはTVS2700に対し高温で5,000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。

TVS2700はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。このファミリに含まれる他のデバイスの詳細については、「デバイス比較表」を参照してください。

TVS2700は、最大40AのIEC 61000-4-5フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大±1kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS2700は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を35V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。

また、TVS2700は占有面積が小さい2mm×2mmのSONパッケージで供給されるため、スペースの制約があるアプリケーションに最適であり、業界標準のSMA/SMBパッケージに比べて占有面積を70%削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を保証するために、TIはTVS2700に対し高温で5,000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。

TVS2700はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。このファミリに含まれる他のデバイスの詳細については、「デバイス比較表」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
サンプル供給

プロトタイプのサンプルが入手可能です (PTVS2700DRVR)。 ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TVS2700 27Vフラットクランプ・サージ保護デバイス データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 6月 25日
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2019年 2月 4日
アプリケーション概要 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
ホワイト・ペーパー Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
アプリケーション・ノート How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日
アプリケーション概要 SMA / SMB フットプリントのフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)レイアウト 2018年 4月 3日
アプリケーション・ノート TVS Surge Protection in High-Temperature Environments 2018年 3月 23日
ホワイト・ペーパー Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection 2018年 1月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板

The FLAT-CLAMP-TVS-EVM (Precision Surge Protection Diode Adaptor Board Evaluation Module) demonstrates the characteristics, operation, and use of the TVSxx0x family of devices. The TVSxx0x family of devices are precision clamps that keep ultra-low and flat clamping voltages during transient (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TVS2700 IBIS Model

SLVMCE5.ZIP (3 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TVS2700 PSpice Transient Model

SLVMCD3.ZIP (43 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TVS2700 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCD0.TSC (132 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TVS2700 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVMCC9A.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン

This reference design features multiple approaches for  protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — TIDA-010055

このリファレンス・デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー・モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ