48-pin (DL) package image

74AC16244DL 구형

3상 출력을 지원하는 16채널, 3V~5.5V 버퍼

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

74AC16244DLR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 74AC16244 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DL) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

74AC16244의 주요 특징

  • Members of the Texas Instruments WidebusTM Family
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Distributed VCC and GND Configuration Minimizes High-Speed Switching Noise
  • EPIC TM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-m Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic 300-mil Shrink Small-Outline (DL) and Thin Shrink Small-Outline (DGG) Packages Using 25-mil Center-to-Center Pin Spacings, and 380-mil Fine-Pitch Ceramic Flat (WD) Packages Using 25-mil Center-to-Center Pin Spacings

 

EPIC and Widebus are trademarks of Texas Instruments Incorporated.

74AC16244에 대한 설명

The 'AC16244 are 16-bit buffers/line drivers designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. They can be used as four 4-bit buffers, two 8-bit buffers, or one 16-bit buffer. These devices provide true outputs and symmetrical active-low output-enable inputs. When is low, the device passes noninverted data from the A inputs to the Y outputs. When is high, the outputs are in the high-impedance state.

The 74AC16244 is packaged in the TI's shrink small-outline package, which provides twice the I/O pin count and functionality of standard small-outline packages in the same printed-circuit-board area.

The 54AC16244 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The 74AC16244 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

 

 

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

74AC16244DLR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기