데이터 시트
74ACT11240
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
- EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-
m Process
- 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) and Shrink Small-Outline (DB) Packages, and Standard Plastic 300-mil DIPs (NT)
EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
This octal buffer or line driver is designed specifically to
improve both the performance and density of 3-state memory address
drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
This device provides inverting outputs and symmetrical active-low
output-enable () inputs. This
device features high fan-out and improved fan-in.
The 74ACT11240 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet (Rev. A) | 1996/04/01 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치