8-pin (D) package image

BQ2000TSN-B5TR 활성

dT/dt 터미네이션을 지원하는 스위치 모드 멀티 케미스트리 배터리 충전기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ2000TSN-B5 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
자세한 BQ2000T 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -20 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

BQ2000T의 주요 특징

  • Safe Management of Fast Charge for NiCd, NiMH, or Li-Ion Battery Packs
  • High-Frequency Switching Controller for Efficient and Simple Charger Design
  • Pre-Charge Qualification for Detecting Shorted, Damaged, or Overheated Cells
  • Fast-Charge Termination by ΔT/Δt for Nickel Chemistries, Minimum Current for Li-Ion Chemistries, Maximum Temperature, and Maximum Charge Time
  • Selectable Top-Off Mode for Achieving Maximum Capacity in NiMH Batteries
  • Programmable Trickle-Charge Mode for Reviving Deeply Discharged Batteries and for Postcharge Maintenance
  • Built-in Battery Removal and Insertion Detection
  • Sleep Mode for Low Power Consumption
  • APPLICATIONS
    • Multi-Chemistry Charger
    • Nickel Charger
    • High-Power, Multi-Cell Charger

BQ2000T에 대한 설명

The bq2000T is a programmable, monolithic IC for fast-charge management of nickel cadmium (NiCd), nickel metal-hydride (NiMH), or lithium-ion (Li-Ion) batteries in single- or multi-chemistry applications. The bq2000T chooses the proper battery chemistry (either nickel or lithium) and proceeds with the optimal charging and termination algorithms. This process eliminates undesirable, undercharged, or overcharged conditions, and allows accurate and safe termination of fast charge.

Depending on the chemistry, the bq2000T provides a number of charge termination criteria:

  • Rate of temperature rise (ΔT/Δt) (for NiCd and NiMH)
  • Minimum charge current (for Li-Ion)
  • Maximum temperature
  • Maximum charge time

For safety, the bq2000T inhibits fast charge until the battery voltage and temperature are within user-defined limits. If the battery voltage is below the low-voltage threshold, the bq2000T uses trickle-charge to condition the battery. For NiMH batteries, the bq2000T provides an optional top-off charge to maximize the battery capacity.

The integrated high-speed comparator allows the bq2000T to be the basis for a complete, high-efficiency battery charger circuit for both nickel-based and lithium-based chemistries.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ2000TSN-B5 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.