8-pin (PW) package image

BQ2018TS-E1 활성

고속 1와이어 I/F(HDQ)가 포함된 멀티 케미스트리 충전/방전 카운터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ2018TS-E1TR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -20 to 70
패키지 수량 | 캐리어 150 | TUBE

BQ2018의 주요 특징

  • Multifunction charge/discharge counter
  • Resolves signals less than 12.5uV
  • Internal offset calibration improves accuracy
  • 1024 bits of NVRAM configured as 128 x 8
  • Internal temperature sensor for self-discharge estimation
  • Single-wire serial interface
  • Dual operating modes:
    - Operating: <80uA
    - Sleep: <10uA
  • REG output for low-cost microregulation
  • Internal timebase eliminates external components
  • 8-pin TSSOP or SOIC allows battery pack integration

BQ2018에 대한 설명

The bq2018 is a low-cost charge/discharge counter peripheral packaged in an 8-pin TSSOP or SOIC. It works with an intelligent host controller, providing state-of-charge information for rechargeable batteries.

The bq2018 measures the voltage drop across a low-value series sense resistor between the negative terminal of the battery and the battery pack ground contact. By using the accumulated counts in the charge, discharge, and self-discharge registers, an intelligent host controller can determine battery state-of-charge information. To improve accuracy, an offset count register is available. The system host controller is responsible for the register maintenance by resetting the charge in/out and self-discharge registers as needed.

The bq2018 also features 128 bytes of NVRAM registers. The upper 13 bytes of NVRAM contain the capacity monitoring and status information. The RBI input operates from an external power storage source such as a capacitor or a series cell in the battery pack, providing register nonvolatility for periods when the battery is shorted to ground or when the battery charge state is not sufficient to operate the bq2018. During this mode, the register backup current is less than 100nA.

Packaged in an 8-pin TSSOP or SOIC, the bq2018 is small enough to fit in the crevice between two A-size cells or within the width of a prismatic cell.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ2018TS-E1TR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기