10-pin (DRC) package image

BQ24060DRCT 활성

열 조절 6.5V OVP, 온도 감지를 지원하는 1셀, 1A, 선형 리튬 이온 배터리 충전기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24060DRCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

BQ24060의 주요 특징

  • Ideal for Low-Dropout Designs for Single-Cell Li-Ion or Li-Pol Packs in Space Limited Applications
  • Integrated Power FET and Current Sensor for up to 1-A Charge Applications
  • Reverse Leakage Protection Prevents Battery Drainage
  • ±0.5% Voltage Regulation Accuracy
  • Thermal Regulation Maximizes Charge Rate
  • Charge Termination by Minimum Current and Time
  • Precharge Conditioning With Safety Timer
  • Status Outputs for LED or System Interface Indicate Charge, Fault, and Power Good Outputs
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • Automatic Sleep Mode for Low Power Consumption
  • Small 3×3 mm MLP Package
  • Selectable Battery Insertion and Battery Absent Detection
  • Input Overvoltage Protection
    • 6.5 V and 10.5 V Options
  • APPLICATIONS
    • PDA, MP3 Players, Digital Cameras
    • Internet Appliances and Handheld Devices

BQ24060에 대한 설명

The bq2406x series are highly integrated Li-Ion and Li-Pol linear chargers, targeted at space-limited portable applications. The bq2406x series offers a variety of safety features and functional options, while still implementing a complete charging system in a small package. The battery is charged in three phases: conditioning, constant or thermally regulated current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal programmable charge timer provides a backup safety feature for charge termination and is dynamically adjusted during the thermal regulation phase. The bq2406x automatically re-starts the charge if the battery voltage falls below an internal threshold; sleep mode is set when the external input supply is removed. Multiple versions of this device family enable easy design of the bq2406x in cradle chargers or in the end equipment, while using low cost or high-end AC adapters.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24060DRCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.