20-pin (RHL) package image

BQ24071RHLR 활성

1셀 2A 리튬 이온 선형 배터리 충전기, 전원 경로, 6V로 출력 조절

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24071RHLT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 BQ24071 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RHL) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ24071의 주요 특징

  • Small 3.5-mm × 4.5-mm VQFN Package
  • Designed for Single-Cell Li-Ion- or Li-Polymer-
    Based Portable Applications
  • Integrated Dynamic Power-Path Management (DPPM)
    Feature Allowing the AC Adapter to Simultaneously
    Power the System and Charge the Battery
  • Power Supplement Mode Allows Battery to Supplement
    the AC Input Current
  • Autonomous Power Source Selection (AC Adapter
    or BAT)
  • Supports Up to 2 A Total Current
  • Thermal Regulation for Charge Control
  • Charge Status Outputs for LED or System Interface
    Indicates Charge and Fault Conditions
  • Reverse Current, Short-Circuit, and Thermal
    Protection
  • Power Good Status Outputs
  • 4.4-V and 6-V Options for System Output Regulation
    Voltage

BQ24071에 대한 설명

The bq24070 and bq24071 are highly integrated Li-ion linear charger and system power-path management devices targeted at space-limited portable applications. The bq2407x devices offer DC supply (AC adapter) power-path management with autonomous power-source selection, power FETs and current sensors, high-accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination, in a single monolithic device.

The bq2407x devices power the system while independently charging the battery. This feature reduces the charge and discharge cycles on the battery, allows for proper charge termination, and allows the system to run with an absent or defective battery pack. This feature also allows for the system to instantaneously turn on from an external power source in the case of a deeply discharged battery pack. The IC design is focused on supplying continuous power to the system when available from the AC adapter or battery sources.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24071RHLT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.