20-pin (RHL) package image

BQ24120RHLR 활성

향상된 EMI 성능을 지원하는 독립형 1~2셀 2A 동기형 벅 배터리 충전기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24120RHLT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHL) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ24120의 주요 특징

  • Enhanced EMI Performance
  • Integrated Power FETs For Up To 2-A Charge
    Rate
  • Suitable For 1-, 2-, or 3-Cell Li-Ion and Li-Polymer
    Battery Packs
  • Synchronous Fixed-Frequency PWM Controller
    Operating at 1.1 MHz With 0% to 100% Duty
    Cycle
  • High-Accuracy Voltage and Current Regulation
  • Status Outputs For LED or Host Processor
    Interface Indicates Charge-In-Progress, Charge
    Completion, Fault, and AC-Adapter Present
    Conditions
  • 20-V Absolute Maximum Voltage Rating on IN and
    OUT Pins
  • Accurate High-Side Battery Current Sensing
  • Battery Temperature Monitoring
  • Automatic Sleep Mode for Low Power
    Consumption
  • Reverse Leakage Protection Prevents Battery
    Drainage
  • Thermal Shutdown and Protection
  • Built-In Battery Detection
  • Available in 20-pin 3.5-mm × 4.5-mm VQFN
    Package

BQ24120에 대한 설명

The bqSWITCHER™ series are highly integrated Li-ion and Li-polymer switched-mode charge management devices targeted at a wide range of portable applications. The bqSWITCHER™ series offers integrated synchronous PWM controller and power FETs, high-accuracy current and voltage regulation, charge preconditioning, charge status, and charge termination, in a small, thermally enhanced QFN package.

The bqSWITCHER charges the battery in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated based on user-selectable minimum current level. A programmable charge timer provides a safety backup for charge termination. The bqSWITCHER automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below an internal threshold. The bqSWITCHER automatically enters sleep mode when VCC supply is removed.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24120RHLT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.