24-pin (RGE) package image

BQ24163RGER 활성

이중 입력, 전원 경로 및 3.2V Vsysmin을 지원하는 I2C 1셀 2.5A 벅 배터리 충전기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24163RGET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGE) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ24163의 주요 특징

  • High-efficiency switched-mode charger with separate power path control
    • Instantly start up system from a deeply discharged battery or no battery
  • Compatible with MaxLife™ technology for faster charging when used in conjunction with BQ27530
  • Dual input, integrated FET charger for up to 2.5-A charging
    • 20-V input rating, with overvoltage protection (OVP)
      • 6.5 V for USB input up to 1.5 A
      • 10.5 V for IN input (BQ24160, BQ24160A, BQ24161, BQ24163) up to 2.5 A
      • 6.5 V for IN input (BQ24168) up to 2.5 A
  • Safe and accurate battery management functions
    • 1% battery regulation accuracy
    • 10% charge current accuracy
  • Charge parameters programmed using I2C interface
  • Voltage-based, NTC monitoring input
    • JEITA compatible (BQ24160, BQ24160A, BQ24161B, BQ24163, BQ24168)
  • Available in small 2.8-mm × 2.8-mm 49-ball WCSP or 4-mm × 4-mm VQFN-24 packages

BQ24163에 대한 설명

The BQ24160, BQ24160A, BQ24161, BQ24161B, BQ24163, and BQ24168 are highly integrated single-cell Li-ion battery charger and system power path management devices targeted for space-limited, portable applications with high-capacity batteries. The single-cell charger has dual inputs which allow operation from either a USB port or a higher-power input supply (that is, AC adapter or wireless charging input) for a versatile solution. The two inputs are fully isolated from each other and are easily selectable using the I2C interface.

The power path management feature allows the BQ2416xx to power the system from a high-efficiency DC-DC converter while simultaneously and independently charging the battery. The power path management architecture enables the system to run with a defective or absent battery pack and enables instant system turnon even with a totally discharged battery or no battery.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24163RGET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기