8-pin (DSG) package image

BQ24314CDSGR 활성

과전압 및 과전류 보호 IC 및 Li+ 충전기 프론트 엔드 보호 IC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24314CDSGT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 WSON (DSG) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ24314C의 주요 특징

  • Provides Protection for Three Variables:
    • Input Overvoltage, with Rapid Response in
      <1 µs
    • User-Programmable Overcurrent with Current
      Limiting
    • Battery Overvoltage
  • Maximum Input Voltage of 30 V
  • Supports up to 1.5-A Input Current
  • Robust Against False Triggering Due to Current
    Transients
  • Thermal Shutdown
  • Enable Input
  • Status Indication – Fault Condition
  • Available in Space-Saving Small 8 Lead 2 × 2
    WSON Package

BQ24314C에 대한 설명

The bq24314C device is a highly integrated circuit (IC) designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The device continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. In case of an input overvoltage condition, the device immediately removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the system current at the threshold value, and if the overcurrent persists, switches the pass element OFF after a blanking period. Additionally, the device also monitors its own die temperature and switches off if it exceeds 140°C. The input overcurrent threshold is user-programmable.

The device can be controlled by a processor and also provides status information about fault conditions to the host.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24314CDSGT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.