8-pin (D) package image

BQ24401DR 활성

dT/dt 터미네이션을 지원하는 스위치 모드 NiCd/NiMH 배터리 충전기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24401D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
자세한 BQ24401 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -20 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

BQ24401의 주요 특징

  • Safe Management of Fast Charge for NiCd and NiMH Battery Packs
  • High-Frequency Switching Controller for Efficient and Simple Charger Design
  • Pre-Charge Qualification for Detecting Shorted, Damaged, or Overheated Cells
  • Fast-Charge Termination by ΔT/Δt, Maximum Temperature, and Maximum Charge Time
  • Selectable Top-Off Mode for Achieving Maximum Capacity in NiMH Batteries
  • Programmable Trickle-Charge Mode for Reviving Deeply Discharged Batteries and for Postcharge Maintenance
  • Built-in Battery Removal and Insertion Detection
  • Sleep Mode for Low Power Consumption
  • APPLICATIONS
    • Nickel Charger
    • High-Power, Multi-Cell Charger

BQ24401에 대한 설명

The bq24401 is a programmable, monolithic IC for fast-charge management of nickel cadmium (NiCd) and nickel metal-hydride (NiMH) in single or multi-cell applications.

The bq24401 provides these charge termination criteria:

  • Rate of temperature rise (ΔT/Δt)
  • Maximum temperature
  • Maximum charge time

For safety, the bq24401 inhibits fast charge until the battery voltage and temperature are within user-defined limits. If the battery voltage is below the low-voltage threshold, the bq24401 uses trickle-charge to condition the battery. For NiMH batteries, the bq24401 provides an optional top-off charge to maximize the battery capacity.

The integrated high-speed comparator allows the bq24401 to be the basis for a complete, high-efficiency battery charger circuit for nickel-based chemistries.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24401D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.