24-pin (RGE) package image

BQ24610RGER 활성

5V~28V 입력을 지원하는 독립형 1~6셀 벅 배터리 충전 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24610RGET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RGE) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ24610의 주요 특징

  • 600-kHz NMOS-NMOS Synchronous buck converter
  • Stand-alone charger support for li-ion or li-polymer
  • 5-V to 28-V VCC Input operating range and supports 1- to 6-battery cells (BQ24610)
  • 5-V to 24-V VCC Input operating range and supports 1- to 5-battery cells (BQ24617)
  • Up to 10-A charge current and adapter current
  • High-accuracy voltage and current regulation
    • ±0.5% Charge voltage accuracy
    • ±3% Charge current accuracy
    • ±3% Adapter current accuracy
  • Integration
    • Automatic system power selection from adapter or battery
    • Non Power Path option for low total BOM cost
    • Internal loop compensation and soft start
    • Dynamic power management
  • Safety protection
    • Input overvoltage protection
    • Battery thermistor sense hot and cold charge suspend
    • Battery detection
    • Reverse protection input FET
    • Programmable safety timer
    • Charge overcurrent protection
    • Battery short protection
    • Battery overvoltage protection
    • Thermal shutdown
  • Status Outputs
    • Adapter present
    • Charger operation status
  • Charge enable pin
  • 6-V Gate drive for synchronous buck converter
  • Energy star low quiescent current Iq
    • < 15-µA Off-state battery discharge current
    • < 1.5-mA Off-state input quiescent current

BQ24610에 대한 설명

The BQ2461x is a highly integrated Li-ion, Li-polymer or Lead-acid switched-mode battery charge controller. The device offers a constant-frequency synchronous switching PWM controller with high-accuracy charge current and voltage regulation, charge preconditioning, termination, adapter current regulation, and charge status monitoring.

The BQ2461x charges the battery in three phases: preconditioning, constant current, and constant voltage.

Charge is terminated when the current reaches a minimum user-selectable level. A programmable charge timer provides a safety backup. The BQ2461x automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below an internal threshold, and enters a low quiescent current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24610RGET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.