24-pin (PW) package image

BQ24703PW 활성

시스템 전력 선택기를 지원하는 호스트 제어 멀티 케미스트리 배터리 충전기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24703PWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
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
자세한 BQ24703 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE

BQ24703의 주요 특징

  • Dynamic Power Management, DPM Minimizes Battery Charge Time
  • Integrated Selector Supports Battery Conditioning and Smart Battery Learn Cycle
  • Zero Volt Operation
  • Selector Feedback Circuit Ensures Break-Before-Make Transition
  • ±0.4% Charge Voltage Accuracy, Suitable for Charging Li-Ion Cells
  • ±4% Charge Current Accuracy
  • 300-kHz Integrated PWM Controller for High-Efficiency Buck Regulation
  • Depleted Battery Detection and Indication to Protect Battery From Over Discharge
  • 20-µA Sleep Mode Current for Low Battery Drain
  • 24-Pin TSSOP Package and 5 mm × 5 mm QFN package (bq24703 only)

BQ24703에 대한 설명

The bq24702/bq24703 is a highly integrated battery charge controller and selector tailored for notebook and sub-notebook PC applications.

The bq24702/bq24703 uses dynamic power management (DPM) to minimize battery charge time by maximizing use of available wall-adapter power. This is achieved by dynamically adjusting the battery charge current based on the total system (adapter) current.

The bq24702/bq24703 uses a fixed frequency, pulse width modulator (PWM) to accurately control battery charge current and voltage. Charge current limits can be programmed from a keyboard controller DAC or by external resistor dividers from the precision 5-V, ±0.6%, externally bypassed voltage reference (VREF), supplied by the bq24702/bq24703.

The battery voltage limit can be programmed by using the internal 1.196-V, ±0.5% precision reference, making it suitable for the critical charging demands of lithium-ion cells. Also, the bq24702/bq24703 provides an option to override the precision reference and drive the error amplifier either directly from an external reference or from a resistor divider off the 5 V supplied by the integrated circuit.

The selector function allows the manual selection of the system power source, battery or wall-adapter power. The bq24702/bq24703 supports battery-conditioning and battery-learn cycles through the ACSEL function. The ACSEL function allows manual selection of the battery or wall power as the main system power. It also provides autonomous switching to the remaining source (battery or ac power) should the selected system power source terminate (refer to Available Options table for the differences between the bq24702 and the bq24703). The bq24702/bq24703 also provides an alarm function to indicate a depleted battery condition.

The bq24702/bq24703 PWM controller is ideally suited for operation in a buck converter for applications when the wall-adapter voltage is greater than the battery voltage.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24703PWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.