28-pin (RUY) package image

BQ24773RUYR 활성

시스템 모니터 및 프로세서 핫 표시기를 지원하는 I2C 1-4셀 NVDC 벅 배터리 충전 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24773RUYT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WQFN (RUY) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ24773의 주요 특징

  • Host-controlled NVDC-1 1S-4S Battery Charge Controller with 4.5-24 V Input Range
    • Support SMBus (bq24770) and I2C (bq24773)
    • System Instant-on Operation with no Battery or Deeply Discharged Battery
    • Supplement Mode with Synchronous BATFET Control when Adaptor is fully loaded
  • Ultra Fast Input Current DPM at 100 µs
  • Ultra Low Quiescent Current of 600 µA and High PFM Light Load Efficiency >80% at 20 mA Load to Meet Energy Star and ErP Lot6.
  • High Accuracy Power / Current Monitor for CPU Throttling
    • Comprehensive PROCHOT Profile
    • Input and Battery Current Monitor (IADP/IBAT)
    • System Power Monitor (PMON)
  • Programmable Input Current Limit, Charge Voltage, Charge Current and Minimum System Voltage Regulation
    • ±0.5% Charge Voltage (16 mV/step)
    • ±2% Input/charge Current (64 mA/step)
    • ±2% 40x Input / 16x Discharge / 20x Charge Current Monitor
  • Support Battery LEARN Function
  • High Integration
    • NMOS ACFET and RBFET Driver
    • PMOS battery FET Gate Driver
    • Internal Loop Compensation
    • Independent Comparator
    • Automatic Trickle Charge to Wake up Gas Gauge
  • 600kHz to 1.2MHz Programmable Switching Frequency

BQ24773에 대한 설명

The bq2477x is high-efficiency, synchronous, NVDC-1 battery charge controllers, offering low component count for space-constraint, multi-chemistry battery charging applications.

The power path management allows the system to be regulated at battery voltage but does not drop below system minimum voltage (programmable). With this feature, the system keeps operating even when the battery is completely discharged or removed. The power path management allows the battery to provide supplement current to the system to keep the input supply from being overloaded.

The bq2477x provides drivers and power path management for N-channel ACFET and reverse blocking FET. The devices provides driver to control NVDC operation of external P-channel battery FET. It also drives high-side and low-side MOSFETs of the switching regulator.

The bq2477x monitors adapter current (IADP), battery charge/discharge current (IBAT) and system power (PMON). The flexibly programmed PROCHOT output goes directly to CPU for throttle back when needed.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ24773RUYT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.