8-pin (DSG) package image

BQ25170DSGR 활성

800mA 선형 배터리 충전기 - 1셀 리튬 이온 및 LiFePO4용

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.632
100 249 $0.486
250 999 $0.358
1,000 + 99,999,999 $0.256

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DSG) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ25170의 주요 특징

  • Input voltage up-to 30-V tolerant
  • Automatic Sleep Mode for low power consumption
    • 350-nA battery leakage current
    • 85-µA input leakage current when charge disabled
  • Supports 1-cell Li-Ion, Li-Poly, and LiFePO4
  • External resistor programmable operation
    • VSET to set battery regulation voltage:
      • Li-Ion: 4.05 V, 4.1 V, 4.2 V, 4.35 V, 4.4 V
      • LiFePO4: 3.5 V, 3.6 V, 3.7 V
    • ISET to set charge current from 10 mA to 800 mA
  • High accuracy
    • ±0.5% charge voltage accuracy
    • ±10% charge current accuracy
  • Charging features
    • Precharge current 20% of ISET
    • Termination current 10% of ISET
    • NTC thermistor input to monitor battery temperature
    • TS pin for charging function control
    • Open-drain output for status and fault indication
    • Open-drain output for power good indication
  • Integrated fault protection
    • 6.6-V IN overvoltage protection
    • VSET based OUT overvoltage protection
    • 1000-mA overcurrent protection
    • 125°C thermal regulation; 150°C thermal shutdown protection
    • OUT short-circuit protection
    • VSET, ISET pins short/open protection

BQ25170에 대한 설명

The BQ25170 is an integrated 800-mA linear charger for 1-cell Li-Ion, Li-Polymer, and LiFePO4 batteries targeted at space-limited portable applications. The device has a single power output that charges the battery. The system load can be placed in parallel with the battery, as long as the average system load does not prevent the battery from charging fully within the safety timer duration. When the system load is placed in parallel with the battery, the charge current is shared between the system and the battery.

The device has three phases for charging a Li-Ion battery: precharge to recover a fully discharged battery, fast-charge constant current to supply the bulk of the charge, and voltage regulation to reach full capacity.

In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if an internal temperature threshold, TREG, is exceeded.

The charger power stage and charge current sense functions are fully integrated. The charger function has high accuracy current and voltage regulation loops, charge status display, and automatic charge termination. The charge voltage and fast charge current are programmable through external resistors. The precharge and termination current threshold track the fast charge current setting.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.632
100 249 $0.486
250 999 $0.358
1,000 + 99,999,999 $0.256

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기