BQ25820
- Wide input voltage operating range: 4.4V to 70V
- Synchronous buck charge controller with NFET drivers
- Adjustable switching frequency from 200kHz to 600kHz
- Optional synchronization to external clock
- Integrated loop compensation with soft start
- Optional gate driver supply input for optimized efficiency
- Bidirectional converter operation (Reverse Mode) supporting USB-PD Extended Power Range (EPR)
- Adjustable input voltage (VAC) regulation from 3.3V to 65V with 20mV/step
- Adjustable input current regulation (RAC_SNS) from 400mA to 20A with 50mA/step using 5mΩ resistor
- Direct power path management for highest efficiency to power system
- System power selection from adapter or battery
- Dynamic power management
- All N-channel FET drivers
- High accuracy
- ±0.5% charge voltage regulation
- ±3% charge current regulation
- ±3% input current regulation
- I2C controlled for optimal system performance with resistor-programmable option
- Hardware adjustable input and output current limits
- Integrated 16-bit ADC for voltage, current, and temperature monitoring
- High safety integration
- Adjustable input overvoltage and undervoltage protection
- Overvoltage and overcurrent protection
- Thermal shutdown
- Status outputs
- Adapter present status (PG)
- Operation status
- Package
- 36-pin 5mm × 6mm QFN
The BQ25820 is a wide input voltage, switched-mode buck Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with direct power path control. The device offers high-efficiency battery charging over a wide voltage range with accurate charge current and charge voltage regulation, in addition to automatic charge preconditioning, termination, and charge status indication. The device integrates all the loop compensation for the buck converter, thereby providing a high density solution with ease of use. In reverse mode, the device draws power from the battery and regulates the SYS terminal voltage.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | BQ25820: Standalone/I2C Controlled, 1- to 14-Cell Bidirectional Buck Battery Charge Controller with Direct Power Path Control datasheet | PDF | HTML | 2024/07/18 |
EVM User's guide | BQ25820 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/07/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
BQ25820EVM — BQ25820 평가 모듈
BQ25820EVM 평가 모듈(EVM)은 BQ25820 IC용 평가 시스템입니다. BQ25820 IC는 직접 전원 경로 제어를 지원하는 벅 배터리 충전 컨트롤러입니다. BQ25820은 4.2V~70V의 넓은 입력 범위, 최대 70V의 넓은 출력 전압 범위, 양방향 기능을 갖추고 있습니다. BQ25820EVM은 최대 입력 및 출력이 55V이며 최대 충전 전류는 10A입니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.