24-pin (RGE) package image

BQ25883RGET 활성

WQFN 패키지에 전원 경로를 갖춘 USB 입력용 I2C 2셀 2A 부스트 배터리 충전기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ25883RGER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGE) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

BQ25883의 주요 특징

  • High-efficiency 2-A, 1.5MHz switch mode boost charger
    • 93.4% Charge efficiency at 5V adapter, 7.6-V battery, 1-A charge
    • Optimized for USB input and 2-cell Li-Ion battery
    • Selectable low power PFM mode for light load operation
  • Single input to support USB input adapters
    • Supports 3.9 V – 6.2 V input voltage range with 20-V absolute maximum input voltage rating
    • Input current limit (500 mA to 3.3 A with 100-mA resolution) to support USB2.0, USB3.0 standard adapters
    • Maximum power tracking by input voltage limit up-to 5.5 V
    • Integrated USB D+/D- auto-detect USB SDP, CDP, DCP, and non-standard adapters
  • Power path management and I2C control
    • Highest battery discharge efficiency with 17mΩ battery discharge MOSFET
    • Narrow VDC (NVDC) power path management
      • Instant-on system on with no battery or deeply discharged battery
      • Ideal diode operation in battery supplement mode
  • USB on-the-go (OTG) with adjustable output from 4.5V to 5.5V
    • Buck converter with up-to 2 A output
    • 94% Efficiency at 5 V, 1 A output
    • Accurate constant current (CC) regulation and output short protection
    • Selectable low power PFM mode for light load operation with out-of-audio option
  • Input current optimizer (ICO) to maximize input power without overloading adapters
  • Integrated 16-bit ADC for system monitoring (BUS voltage and current, each cell voltage, charge current, SYS voltage, and NTC and die temperature)
  • High integration includes all MOSFETs, current sensing and loop compensation
  • High accuracy
    • ±0.5% Charge voltage regulation
    • ±5% Charge current regulation
    • ±7.5% Input current regulation
  • Safety
    • Battery temperature sensing in charge and OTG buck mode
    • Thermal regulation and thermal shutdown

BQ25883에 대한 설명

The BQ25883 is a highly-integrated 2-A boost switch-mode battery charge management and system power path management device for 2-cell (2s) Li-Ion and Li-polymer battery. The BQ25883 has I2C control with OTG and power path.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ25883RGER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기