8-pin (PW) package image

BQ26221PW 활성

전압 측정을 지원하는 플래시 기반 정밀 멀티 케미스트리 충전 또는 방전 카운터

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -20 to 70
패키지 수량 | 캐리어 100 | TUBE

BQ26221의 주요 특징

  • Communicates Directly With the Integrated HDQ Engine in TI OMAP™ Processor
  • Multifunction Monitoring Integrated Circuit Designed to Work With an Intelligent Host Controller :
    • Provides State of Charge Information for Rechargeable Batteries
    • Provides Accurate Battery Voltage and Temperature Measurement
  • High Accuracy Coulometric Charge and Discharge Current Integration With Automatic Offset Compensation
  • 11-Bit Analog-to-Digital Converter Reports Battery Voltage With Gain and Offset Correction
  • Differential Current Sense
  • 32 Bytes of General Purpose RAM
  • 96 Bytes of Flash (Including 32 Bytes of Shadow Flash)
  • 8 Bytes of ID ROM
  • Internal Temperature Sensor Eliminates the Need for an External Thermistor
  • Programmable Digital Input/Output Port
  • High-Accuracy Internal Timebase Eliminates External Crystal Oscillator
  • Low Power Consumption:
    • Operating : 30 µA
    • Sleep: 1 µA
    • Hibernate: 600 nA
  • Single-Wire HDQ Serial Interface
  • Packaging: 8-LEAD TSSOP

BQ26221에 대한 설명

The bq26221 is an advanced battery monitoring device designed to accurately measure the charge and discharge currents in rechargeable battery packs. Intended for pack integration, the bq26221 contains all the necessary functions to form the basis of a comprehensive battery capacity management system in portable applications such as cellular phones, PDAs, or other portable products.

The bq26221 works with the host controller in the portable system to implement the battery management system. The host controller is responsible for interpreting the bq26221 data and communicating meaningful battery data to the end-user or power management system.

This device provides 64 bytes of general-purpose flash memory, 8 bytes of ID ROM and 32 bytes of flash-backed RAM for data storage. The nonvolatile memory can maintain formatted battery monitor information, identification codes, warranty information, or other critical battery parameters during periods when the battery is temporarily shorted or deeply discharged.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기