12-pin (DRZ) package image

BQ27441DRZT-G1B 활성

시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ27441DRZR-G1B 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (DRZ) | 12
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

BQ27441-G1의 주요 특징

  • Single Series Cell Li-Ion Battery Fuel Gauge
    • Resides on System Board
    • Supports Embedded or Removable Batteries
    • Powered Directly from Battery with Integrated LDO
    • Supports a Low-Value External Sense Resistor
      (10 mΩ)
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance
    Track™ Technology
    • Reports Remaining Capacity and State-of-Charge
      (SOC) with Smoothing Filter
    • Automatically Adjusts for Battery Aging, =
      Self-discharge, Temperature, and Rate Changes
    • Battery State-of-Health (Aging) Estimation
  • Microcontroller Peripheral Supports:
    • 400-kHz I2C Serial Interface
    • Configurable SOC Interrupt or Battery
      Low Digital Output Warning
    • Internal Temperature Sensor or
      Host-Reported Temperature

BQ27441-G1에 대한 설명

The Texas Instruments bq27441-G1 fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-Ion batteries. The device requires minimal user configuration and system microcontroller firmware development.

The bq27441-G1 battery fuel gauge uses the patented Impedance Track™ algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-of-charge (%), and battery voltage (mV).

Battery fuel gauging with the bq27441-G1 fuel gauge requires connections only to PACK+ (P+) and PACK– (P–) for a removable battery pack or embedded battery circuit. The tiny, 12-pin, 2.50 mm × 4.00 mm, small outline no-lead (SON) package is ideal for space-constrained applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ27441DRZR-G1B 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.