BQ29410
- 2-, 3-, or 4-Cell Secondary Protection
- Low Power Consumption ICC < 2 µA [VCELL(ALL) < V(PROTECT)]
- Fixed High Accuracy Overvoltage Protection Threshold
- bq29410 = 4.35 V
- bq29411 = 4.40 V
- bq29412 = 4.45 V
- bq29413 = 4.50 V
- bq29414 = 4.55 V
- bq29415 = 4.60 V
- bq29419 = 4.30 V
- Programmable Delay Time of Detection
- High Power Supply Ripple Rejection
- Stable During Pulse Charge Operation
- APPLICATIONS
- 2nd-Level Overvoltage Protection in Li-Ion Battery Packs in:
- Notebook Computers
- Portable Instrumentation
- Portable Equipment
- 2nd-Level Overvoltage Protection in Li-Ion Battery Packs in:
The bq2941x is a secondary overvoltage protection IC for 2-, 3-, or 4-cell lithium-ion battery packs that incorporates a high-accuracy precision overvoltage detection circuit. It includes a programmable delay circuit for overvoltage detection time.
FUNCTION
Each cell in a multiple-cell pack is compared to an internal reference voltage. If one cell reaches an overvoltage condition, the protection sequence begins. The bq2941x device starts charging an external capacitor through the CD pin. When the CD pin voltage reaches 1.2 V, the OUT pin changes from a low level to a high level.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Voltage Protection for 2-, 3-, or 4-Cell Li-Ion Batteries (2nd Level Protection) datasheet (Rev. G) | 2008/08/18 | |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | Stacking Multiple bqq2941x Li-Ion Secondary Voltage Protectors | 2007/08/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치