8-pin (DCT) package image

BQ29412DCTT 활성

직렬 리튬 이온/폴리머(4.45V)의 2~4셀을 위한 2차 과전압 보호

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ29412DCTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DCT) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 110
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

BQ29412의 주요 특징

  • 2-, 3-, or 4-Cell Secondary Protection
  • Low Power Consumption ICC < 2 µA [VCELL(ALL) < V(PROTECT)]
  • Fixed High Accuracy Overvoltage Protection Threshold
    • bq29410 = 4.35 V
    • bq29411 = 4.40 V
    • bq29412 = 4.45 V
    • bq29413 = 4.50 V
    • bq29414 = 4.55 V
    • bq29415 = 4.60 V
    • bq29419 = 4.30 V
  • Programmable Delay Time of Detection
  • High Power Supply Ripple Rejection
  • Stable During Pulse Charge Operation
  • APPLICATIONS
    • 2nd-Level Overvoltage Protection in Li-Ion Battery Packs in:
      • Notebook Computers
      • Portable Instrumentation
      • Portable Equipment

BQ29412에 대한 설명

The bq2941x is a secondary overvoltage protection IC for 2-, 3-, or 4-cell lithium-ion battery packs that incorporates a high-accuracy precision overvoltage detection circuit. It includes a programmable delay circuit for overvoltage detection time.

FUNCTION

Each cell in a multiple-cell pack is compared to an internal reference voltage. If one cell reaches an overvoltage condition, the protection sequence begins. The bq2941x device starts charging an external capacitor through the CD pin. When the CD pin voltage reaches 1.2 V, the OUT pin changes from a low level to a high level.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ29412DCTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기