6-pin (DRV) package image

BQ294624DRVR 활성

4.35v OVP를 갖춘 1셀 리튬 이온 배터리용 제품군 과전압 보호 디바이스

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ294624DRVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 110
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ2946의 주요 특징

  • Single-Cell Overvoltage Monitor for Secondary Protection
  • Fixed Programmable Delay Timer
  • Fixed Overvoltage Protection (OVP) Threshold
    • Available Range of 3.85 V to 4.6 V
  • Fixed OVP Delay Option: 4 s or 6.5 s
  • High-Accuracy OVP: ± 10 mV
  • Low Power Consumption ICC ≈ 1 µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • Low Leakage Current per Cell Input < 100 nA
  • Small Package Footprint
    • 6-Pin SON

BQ2946에 대한 설명

The BQ2946xx family of products is a secondary-level overvoltage monitor and protector for Li-Ion battery pack systems. The cell is monitored for overvoltage condition and triggers an internal counter once the OVP threshold is exceeded; after a fixed set delay, the out is transitioned to a high level. The output is reset (goes low) if the cell voltage drops below the set threshold minus the hysteresis.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ294624DRVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.