8-pin (DSG) package image

BQ294705DSGR 활성

정확한 셀 대 셀 전압 모니터링을 위한 리튬 이온 보호

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ294705DSGT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 WSON (DSG) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ2947의 주요 특징

  • 2-, 3-, and 4-series cell overvoltage protection
  • External capacitor-programmed delay timer
  • Factory programmed OVP threshold (threshold range 3.85 V to 4.6 V)
  • Output options: active high or open drain active low
  • High-accuracy overvoltage protection: ±10 mV
  • Low power consumption ICC ≈ 1 µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • Low leakage current per cell input < 100 nA
  • Small package footprint
    • 8-pin WSON (2.00 mm x 2.00 mm)

BQ2947에 대한 설명

The BQ2947 family is an overvoltage monitor and protector for Li-Ion battery pack systems. Each cell is monitored independently for an overvoltage condition.

In the BQ2947 device, an external delay timer is initiated upon detection of an overvoltage condition on any cell. Upon expiration of the delay timer, the output is triggered into its active state (either high or low, depending on the configuration). The external delay timer feature also includes the ability to detect an open or shorted delay capacitor on the CD pin, which will similarly trigger the output driver in an overvoltage condition.

For quicker production-line testing, the BQ2947 device provides a Customer Test Mode with 67 reduced delay time.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

BQ294705DSGT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.