CD54HC280
- Typical Propagation Delay = 17ns at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C
- Replaces LS180 Types
- Easily Cascadable
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs...10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs...15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range... –55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il
1µA at VOL, VOH
Data sheet acquired from Harris Semiconductor
The HC280 and HCT280 are 9-bit odd/even parity, generator checker devices. Both even and odd parity outputs are available for checking or generating parity for words up to nine bits long. Even parity is indicated (E output to any input of an additional HC/HCT280 parity checker.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
15개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치