CD54HC541
- ’HC540, CD74HCT540: inverting
- ’HC541, ’HCT541: non-inverting
- Buffered inputs
- Three-state outputs
- Bus line driving capability
- Typical propagation delay = 9 ns at VCC = 5 V, CL = 15 pF, TA = 25℃
- Fanout (over temperature range)
- Standard outputs: 10 LSTTL loads
- Bus driver outputs: 15 LSTTL loads
- Wide operating temperature range: –55℃ to 125℃
- Balanced propagation delay and transition times
- Significant power reduction compared to LSTTL Logic ICs
- HC types
- 2 V to 6 V operation
- High noise immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5 V
- HCT types
- 4.5 V to 5.5 V operation
- Direct LSTTL input logic compatibility, VIL = 0.8 V (max), VIH = 2 V (min)
- CMOS input compatibility, II ≤ 1 µA at VOL, VOH
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치