24-pin (DW) package image

CD74ACT646M96 활성

3상 출력을 지원하는 8진 비인버팅 버스 트랜시버/레지스터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
SN74AHCT245PWR 활성 3상 출력을 지원하는 8진 버스 트랜시버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD74ACT646M 구형
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 CD74ACT646 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 24
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

CD74ACT646의 주요 특징

  • Buffered inputs
  • Typical propagation delay:
    5.3 ns @ VCC = 5 V, TA = 25°C, CL = 50pF
  • Exceeds 2-kV ESD Protection - MIL-STD-883, Method 3015
  • SCR-Latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST*/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5-V to 5.5-V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ± 24-mA output drive current
    - Fanout to 15 FAST* ICs
    - Drives 50-ohm transmission lines
  • Characterized for operation from –40° to 85°C

*FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.

CD74ACT646에 대한 설명

The RCA CD54/74AC646 and CD54/74AC648 and the CD54/74ACT646 and CD54/74ACT648 3-state, octal-bus transceiver/registers use the RCA ADVANCED CMOS technology. The CD54/74AC648 and CD54/74ACT648 have inverting outputs. The CD54/74AC646 and CD54/74ACT646 have non-inverting outputs. These devices are bus transceivers with D-type flip-flops which act as internal storage registers on the LOW-to-HIGH transition of either CAB or CBA clock inputs. Output Enable (OE\) and Direction (DIR) inputs control the transceiver functions. Data present at the high-impedance output can be stored in either register or both but only one of the two buses can be enabled as outputs at any one time. The Select controls (SAB and SBA) can multiplex stored and transparent (real time) data. The Direction control determines which data bus will receive data when the Output Enable (OE\) is LOW. In the high-impednace mode (Output Enable HIGH), A data can be stored in one register and B data can be stored in the other register. The clocks are not gated with the Direction (DIR) and Output Enable (OE\) terminals; data at the A or B terminals can be clocked into the storage flip-flops at any time.

The CD74AC/ACT646 and CD74AC/ACT648 are supplied in 24-lead dual-in-line narrow-body plastic packages (EN suffix) and in 24-lead dual-in-line small-outline plastic packages (M suffix). Both package types are operable over the following temperature ranges: Commercial (0 to 70°C); Industrial (-40 to +85°C); and Extended Industrial/Military (-55 to +125°C).

The CD54/ACT646 and CD54AC/ACT648, available in chip form (H suffix), are operable over the -55 to +125°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD74ACT646M 구형
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기