DIT4192
- COMPLIANT WITH AES-3, IEC-60958, AND EIAJ CP1201 INTERFACE STANDARDS
- SUPPORTS SAMPLING RATES UP TO 192kHz
- SUPPORTS MONO-MODE OPERATION
- ON-CHIP DIFFERENTIAL LINE DRIVER
- FLEXIBLE AUDIO SERIAL INTERFACE:
- Master or Slave Mode Operation
- Supports I2S, Left-Justified, and Right-Justified Data Formats
- SOFTWARE MODE VIA SERIAL CONTROL INTERFACE:
- Block Sized Buffer for Channel Status Data
- Auto Increment Mode for Block Sized Write and Read Operations
- HARDWARE MODE ALLOWS OPERATION WITHOUT A MICROCONTROLLER
- CRC CODE GENERATION FOR PROFESSIONAL MODE
- MASTER CLOCK RATE:128fS, 256fS, 384fS, or 512fS
- +5V CORE SUPPLY (VDD)
- +2.7V TO VDD LOGIC I/O SUPPLY (VIO)
- PACKAGE: TSSOP-28
- APPLICATIONS
- DIGITAL MIXING CONSOLES
- DIGITAL MICROPHONES
- DIGITAL AUDIO WORKSTATIONS
- BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
- EFFECTS PROCESSORS
- SURROUND-SOUND DECODERS AND ENCODERS
- A/V RECEIVERS
- DVD, CD, DAT, AND MD PLAYERS
- AUDIO TEST EQUIPMENT
All trademarks are the property of their respective owners.
The DIT4192 is a digital audio transmitter designed for use in both professional and consumer audio aplications. Transmit data rates up to 192kHz are supported. The DIT4192 supports both software and hardware operation, which makes it suitable for applicaitons with or without a microcontroller. A flexible serial audio interface is provided, supporting standard audio data formats and easy interfacing to audio DSP serial ports.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |