제품 상세 정보

Jitter (ps) 50 Sampling rate (max) (kHz) 216 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Jitter (ps) 50 Sampling rate (max) (kHz) 216 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9
  • Integrated DIX and Signal Routing:
    • Asynchronous Operation (DIR, DIT)
    • Mux and Routing of PCM Data:
      • I2S™, Left-Justified, Right-Justified
    • Multipurpose Input/Output Pins
  • Digital Audio I/F Receiver (DIR):
    • 24-bit, 216-kHz Capable
    • 50-ps Ultralow Jitter
    • Non-PCM Detection (IEC61937, DTS-CD/LD)
    • 12x S/PDIF Input Ports:
      • 2x Coaxial S/PDIF Inputs
      • 10x Optical S/PDIF Inputs
  • Digital Audio I/F Transmitter (DIT):
    • 24-Bit, 216-kHz Capable
    • 24-Bit Data Length
    • 48-Bit Channel Status Buffer
    • Synchronous/Asynchronous Operation
  • Routing Function:
    • Input: 3x PCM, 1x DIR
    • Output: Main Out, Aux Out, DIT
    • Multi-Channel (8-Ch) PCM Routing
  • Other Function Features:
    • Power Down (Pin and Register Control)
    • PCM Port Sampling Frequency Counter
    • GPIO and GPO
    • OSC for External Crystal (24.576 MHz)
    • SPI™, I2C™ or Hardware Control Modes
  • Power Supply:
    • 3.3 V (2.9 V to 3.6 V) for DIX, All Digital
  • Operating Temperature: –40°C to +85°C
  • Package: 48-Pin LQFP
  • Integrated DIX and Signal Routing:
    • Asynchronous Operation (DIR, DIT)
    • Mux and Routing of PCM Data:
      • I2S™, Left-Justified, Right-Justified
    • Multipurpose Input/Output Pins
  • Digital Audio I/F Receiver (DIR):
    • 24-bit, 216-kHz Capable
    • 50-ps Ultralow Jitter
    • Non-PCM Detection (IEC61937, DTS-CD/LD)
    • 12x S/PDIF Input Ports:
      • 2x Coaxial S/PDIF Inputs
      • 10x Optical S/PDIF Inputs
  • Digital Audio I/F Transmitter (DIT):
    • 24-Bit, 216-kHz Capable
    • 24-Bit Data Length
    • 48-Bit Channel Status Buffer
    • Synchronous/Asynchronous Operation
  • Routing Function:
    • Input: 3x PCM, 1x DIR
    • Output: Main Out, Aux Out, DIT
    • Multi-Channel (8-Ch) PCM Routing
  • Other Function Features:
    • Power Down (Pin and Register Control)
    • PCM Port Sampling Frequency Counter
    • GPIO and GPO
    • OSC for External Crystal (24.576 MHz)
    • SPI™, I2C™ or Hardware Control Modes
  • Power Supply:
    • 3.3 V (2.9 V to 3.6 V) for DIX, All Digital
  • Operating Temperature: –40°C to +85°C
  • Package: 48-Pin LQFP

The DIX9211 is a complete analog and digital front-end for today’s multimedia players and recorders.

The DIX9211 integrates an S/PDIF transceiver with up to 12 multiplexed inputs and 3x PCM inputs to allow other audio receivers to be multiplexed along with the analog and S/PDIF signals to a digital signal processor (DSP).

The DIX9211 is a complete analog and digital front-end for today’s multimedia players and recorders.

The DIX9211 integrates an S/PDIF transceiver with up to 12 multiplexed inputs and 3x PCM inputs to allow other audio receivers to be multiplexed along with the analog and S/PDIF signals to a digital signal processor (DSP).

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet 216-kHz Digital Audio Interface Transceiver datasheet 2010/09/30

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian