DP83620
- Deterministic, Low Transmit and Receive Latency
- Selectable Frequency Synchronized Clock Output
- Dynamic Link Quality Monitoring
- TDR Based Cable Diagnostic and Cable Length Detection
- 10/100 Mb/s Packet BIST (Built in Self Test)
- Error-Free Operation up to 150 Meters CAT5 Cable
- ESD Protection - 8 kV Human Body Model
- 2.5 V and 3.3 V I/Os and MAC Interface
- Auto-MDIX for 10/100 Mbps
- Auto-Crossover in Forced Modes of Operation
- RMII Rev. 1.2 and MII MAC Interface
- RMII Master Mode
- Synchronous Ethernet
- 25 MHz MDC and MDIO Serial Management Interface
- IEEE 802.3u 100BASE-FX Fiber Interface
- IEEE 1149.1 JTAG
- Programmable LED Support for Link, 10 /100 Mb/s Mode, Duplex, Activity, and Collision Detect
- Optional 100BASE-TX Fast Link Loss Detection
- Industrial Temperature Range
- 48 Pin WQFN Package (7mm) x (7mm)
All trademarks are the property of their respective owners.
The DP83620 is a highly reliable, feature rich device suited for industrial applications. The DP83620 offers low power consumption, including several intelligent power down states. In addition to low power, the DP83620 is optimized for cable length performance far exceeding IEEE specifications. The DP83620 includes a 25MHz clock out. This allows the application to be designed with a minimum of external parts, which in turn results in the lowest possible total cost of the solution.
The DP83620 offers innovative diagnostic features unique to Texas Instruments, including dynamic monitoring of link quality during standard operation for fault prediction. These advanced features allow the system designer to implement a fault prediction mechanism to detect and warn of deteriorating and changing link conditions. This single port fast Ethernet transceiver can support both copper and fiber media. The DP838620 also provides flexibility by supporting both MII and RMII interfaces.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DP83620-EVK — DP83620 평가 데모 보드
ETHERNET-SW — 이더넷 PHY Linux 드라이버 및 툴
USB-2-MDIO 소프트웨어를 사용하면 디버그 및 프로토타이핑 중에 레지스터에 직접 액세스할 수 있습니다. 이 툴은 모든 TI 이더넷 PHY를 지원합니다.
드라이버 지원 활성화
"make menuconfig"로 커널 구성(또는 "make xconfig" 또는 "make nConfig" 사용)
Menuconfig 위치
// 부품 번호 기호와 (...)
USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0
The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers. The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI. The (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
이더넷 PHY
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
소프트웨어
드라이버 또는 라이브러리
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.