LM393-MIL
- Single-Supply or Dual Supplies
- Wide Range of Supply Voltage
- Maximum Rating: 2 V to 36 V
- Tested to 30 V
- Low Supply-Current Drain Independent of Supply
Voltage: 0.4 mA (Typical) Per Comparator - Low Input Bias Current: 25 nA (Typical)
- Low Input Offset Voltage: 2 mV (Typical)
- Common-Mode Input Voltage Range Includes Ground
- Differential Input Voltage Range Equal to
Maximum-Rated Supply Voltage: ±36 V - Low Output Saturation Voltage
- Output Compatible with TTL, MOS, and CMOS
- On Products Compliant to MIL-PRF-38535, All Parameters are Tested Unless Otherwise Noted.
On All Other Products, Production Processing does not Necessarily Include Testing of All Parameters.
These devices consist of two independent voltage comparators that are designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from dual supplies also is possible as long as the difference between the two supplies is 2 V to 36 V, and VCC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage. Current drain is independent of the supply voltage. The outputs can be connected to other open-collector outputs to achieve wired-AND relationships.
The LM393-MIL device is characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM393-MIL Dual Differential Comparators datasheet | PDF | HTML | 2017/06/13 |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
| Application note | Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver | 2014/11/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
레퍼런스 디자인
TIDA-00782 — DLP® 기술을 사용한 휴대용, 고휘도 HD 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인
This reference design, featuring the DLP Pico™ 0.45-inch WXGA display chipset enables use of HD resolution for projection display applications such as accessory projectors, smart projectors, mobile Smart TV, built in projectors like projection functionality inside notebooks, laptops and hot (...)
레퍼런스 디자인
PMP6712 — PoE 전원 공급용(PSE) 듀얼 채널 풀 브리지 컨버터(30A에서 54V)
1600W의 절연 출력 전원을 제공하고 96% 이상의 효율을 달성할 수 있는 위상 전환 풀 브리지 컨버터 레퍼런스 디자인입니다. 이 디자인은 이중 위상 1차/2차 구성 UCC28950 컨트롤러를 사용합니다. LM5017 정전류 동기 벅 레귤레이터는 절연 플라이백 권선과 커플 인덕터를 사용하여 1차 및 2차측 회로에 바이어스 전원을 제공합니다. 절연 전압은 2250VDC로 지정되므로 이더넷 전원 공급 및 기타 통신 애플리케이션을 위한 시스템 공급 장치로 이 설계를 사용할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| DIESALE (Y) | — |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치