LM5109B
- Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel MOSFET
- 1-A Peak Output Current (1.0-A Sink and 1.0-A Source)
- Inputs Compatible With Independent TTL and CMOS
- Bootstrap Supply Voltage to 108-V DC
- Fast Propagation Times (30 ns Typical)
- Drives 1000-pF Load With 15-ns Rise and Fall Times
- Excellent Propagation Delay Matching (2 ns Typical)
- Supply Rail Undervoltage Lockout
- Low Power Consumption
- 8-Pin SOIC and Thermally-Enhanced 8-Pin WSON Package
The LM5109B device is a cost-effective, high-voltage gate driver designed to drive both the high-side and the low-side N-channel MOSFETs in a synchronous buck or a half-bridge configuration. The floating high-side driver is capable of working with rail voltages up to 90 V. The outputs are independently controlled with cost-effective TTL and CMOS-compatible input thresholds. The robust level shift technology operates at high speed while consuming low power and providing clean level transitions from the control input logic to the high-side gate driver. Undervoltage lockout is provided on both the low-side and the high-side power rails. The device is available in the 8-pin SOIC and thermally-enhanced 8-pin WSON packages.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM5109B High Voltage 1-A Peak Half-Bridge Gate Driver datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2015/10/15 |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018/10/29 | ||
Technical article | How to achieve higher system robustness in DC drives, part 3: minimum input pulse | PDF | HTML | 2018/09/19 | |
Technical article | How to achieve higher system robustness in DC drives, part 2: interlock and deadti | PDF | HTML | 2018/05/30 | |
Application note | AN-1317 Selection of External Bootstrap Diode for LM510X Devices (Rev. B) | 2018/05/04 | ||
Technical article | The story of motor-drive integration | PDF | HTML | 2017/01/09 | |
EVM User's guide | AN-1299 LM5041 Evaluation Board (Rev. A) | 2013/05/06 | ||
EVM User's guide | AN-1331 LM5033 Evaluation Board (Rev. A) | 2013/05/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM2105EVM — 일체형 부트스트랩 다이오드가 들어 있는 105V 하프브리지 드라이버용 LM2105 평가 모듈
LM2105 평가 모듈(EVM)은 LM2105 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. LM2105는 두 개의 N채널 금속 - 옥사이드 - 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)를 구동하기 위한 0.5A 피크 소스 및 0.8A 싱크 전류를 지원하는 105V, 부트 전압, 고압측, 저압측 드라이버입니다. 지원되는 패키지에서 핀 대 핀 호환 부품을 평가하는 데 동일한 보드를 사용할 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010086 — Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
control loops. It efficiently (...)
TIDM-DC-DC-BUCK — 디지털 제어가 가능한 비절연 DC/DC 벅 컨버터 레퍼런스 디자인
- Digital Power buck converter Boosterpack (BOOSTXL-BUCKCONV)
- C2000 F280049C Launchpad ( (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGT) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.