SN54AC245-SP

활성

제품 상세 정보

Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family AC Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family AC Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (W) 20 90.5828 mm² 13.09 x 6.92
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
SN54SC245-SEP 활성 우주항공 강화 플라스틱 소재의 3상 출력 1.2V~5.5V, 옥탈 버스 트랜시버 Voltage range (1.2V to 5.5V)