24-pin (JT) package image

SNJ54BCT8373AJT 활성

8진 D형 래치를 지원하는 스캔 테스트 장치

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
다음과 동일: 5962-9172501MLA 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-9172501MLA 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 15 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 SN54BCT8373A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 CDIP (JT) | 24
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 15 | TUBE

SN54BCT8373A의 주요 특징

  • Members of the Texas Instruments SCOPETM Family of Testability Products
  • Octal Test-Integrated Circuits
  • Functionally Equivalent to 'F373 and 'BCT373 in the Normal-Function Mode
  • Compatible With the IEEE Standard 1149.1-1990 (JTAG) Test Access Port and Boundary-Scan Architecture
  • Test Operation Synchronous to Test Access Port (TAP)
  • Implement Optional Test Reset Signal by Recognizing a Double-High-Level Voltage (10 V) on TMS Pin
  • SCOPETM Instruction Set
    • IEEE Standard 1149.1-1990 Required Instructions, Optional INTEST, CLAMP, and HIGHZ
    • Parallel Signature Analysis at Inputs
    • Pseudo-Random Pattern Generation From Outputs
    • Sample Inputs/Toggle Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs (JT, NT)

    SCOPE is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

     

SN54BCT8373A에 대한 설명

The 'BCT8373A scan test devices with octal D-type latches are members of the Texas Instruments SCOPETM testability integrated-
circuit family. This family of devices supports IEEE Standard 1149.1-1990 boundary scan to facilitate testing of complex circuit board assemblies. Scan access to the test circuitry is accomplished via the 4-wire test access port (TAP) interface.

In the normal mode, these devices are functionally equivalent to the 'F373 and 'BCT373 octal D-type latches. The test circuitry can be activated by the TAP to take snapshot samples of the data appearing at the device terminals or to perform a self test on the boundary test cells. Activating the TAP in normal mode does not affect the functional operation of the SCOPETM octal latches.

In the test mode, the normal operation of the SCOPETM octal latches is inhibited and the test circuitry is enabled to observe and control the I/O boundary of the device. When enabled, the test circuitry can perform boundary scan test operations, as described in IEEE Standard 1149.1-1990.

 

Four dedicated test terminals are used to control the operation of the test circuitry: test data input (TDI), test data output (TDO), test mode select (TMS), and test clock (TCK). Additionally, the test circuitry can perform other testing functions such as parallel signature analysis (PSA) on data inputs and pseudo-random pattern generation (PRPG) from data outputs. All testing and scan operations are synchronized to the TAP interface.

The SN54BCT8373A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74BCT8373A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-9172501MLA 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 15 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.