SN54HC04-SP
- Buffered inputs
- Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
- Wide operating temperature range: –40°C to +85°C
- Supports fanout up to 10 LSTTL loads
- Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
This device contains six independent inverters. Each gate performs the Boolean function Y = A in positive logic.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
20개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
레퍼런스 디자인
TIDA-070005 — 3~7VIN, 24-A IOUT, 0.95-VOUT, 항공우주 등급 전류 공유 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계
This is a 24-A DC/DC space power hardware reference design.
As FPGA and ASIC technology advances, the core voltage requirements get lower but the current demand is larger. The newest space grade FPGAs and ASICS require low voltage and high currents for their core power consumption. These high (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치