SN54HC541
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- High-Current 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly or Up to 15 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 80-µA Maximum ICC
- Typical tpd = 10 ns
- ±6-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Maximum
- Data Flow-Through Pinout (All Inputs on Opposite Side From Outputs)
These octal buffers and line drivers feature the performance of the SNx4HC541 devices and a pinout with inputs and outputs on opposite sides of the package. This arrangement greatly facilitates printed circuit board layout.
The 3-state outputs are controlled by a two-input NOR gate. If either output-enable (OE1 or OE2) input is high, all eight outputs are in the high-impedance state. The SNx4HC541 devices provide true data at the outputs.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
14개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치