데이터 시트
SN54HCT244-SP
- Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
- High-current outputs drive up to 15 LSTTL loads
- Low power consumption: 80-µA maximum I CC
- Typical t pd = 13 ns
- ±6-mA output drive at 5 V
- Low input current of 1 µA maximum
- Inputs are TTL-voltage compatible
- 3-state outputs drive bus lines and buffer memory address registers
These octal buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. The SNx4HCT244 devices are organized as two 4-bit buffers or drivers with separate output-enable ( OE) inputs. When OE is low, the device passes non inverted data from the A inputs to the Y outputs. When OE is high, the outputs are in the high-impedance state.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
18개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치