SN54HCT245-SP
- Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
- High-Current 3-state outputs drive bus lines directly or up to 15-LSTTL loads
- Low power consumption, 80-µA maximum ICC
- Typical tpd = 14 ns
- ±6-mA output drive at 5 V
- Low input current of 1 µA maximum
- Inputs are TTL-voltage compatible
The SNx4HCT245 octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation minimizes external timing requirements.
The SNx4HCT245 devices allow data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending upon the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable ( OE) input can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SNx4HCT245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2022/09/01 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치