14-pin (J) package image

SNJ54LS243J 활성

쿼드러플 버스 트랜시버

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
다음과 동일: 8002002CA 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

8002002CA 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 SN54LS243 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 CDIP (J) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN54LS243의 주요 특징

  • Two-Way Asynchronous Communication Between Data Buses
  • PNP Inputs Reduce D-C Loading
  • Hysteresis (Typically 400 mV) at Inputs Improves Noise Margin

SN54LS243에 대한 설명

These four-data-line transceivers are designed for asynchronous two-way communications between data buses. SN74LS243 can be used to drive terminated lines down to 133 .

SN54LS243 is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. SN74LS243 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

8002002CA 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.