20-pin (W) package image

SNJ54LS541W 활성

3상 출력을 지원하는 군사용 8채널, 4.5V~5.5V 양극 버퍼

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
다음과 동일: 8415601SA 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
SN74LV244BMDWREP 활성

향상된 제품, 3상 출력을 지원하는 8채널, 2V~5.5V 버퍼

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

8415601SA 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 SN54LS541 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 CFP (W) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN54LS541의 주요 특징

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • P-N-P Inputs Reduce D-C Loading
  • Hysteresis at Inputs Improves Noise Margins
  • Data Flow-thru Pinout (All Inputs on Opposite Side from Outputs)

 

SN54LS541에 대한 설명

These octal buffers and line drivers are designed to have the performance of the popular SN54LS240/SN74LS240 series and, at the same time, offer a pinout having the inputs and outputs on opposite sides of the package. This arrangement greatly enhances printed circuit board layout.

The three-state control gate is a 2-input NOR such that if either G1\ or G2\ are high, all eight outputs are in the high-impedance state.

The 'LS540 offers inverting data and the 'LS541 offers true data at the outputs.

The SN54LS540 and SN54LS541 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS540 and SN74LS541 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

8415601SA 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.