20-pin (W) package image

8415101SA 활성

8비트 ID/매그니튜드 콤퍼레이터

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 CFP (W) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN54LS682의 주요 특징

  • Compares Two-8-Bit Words
  • Choice of Totem-Pole or Open-Collector Outputs
  • Hysteresis at P and Q Inputs
  • 'LS682 has 20-k Pullup Resistors on the Q Inputs
  • SN74LS686 and 'LS687 … JT and NT 24-Pin, 300-Mil Packages

SN54LS682에 대한 설명

These magnitude comparators perform comparisons of two eight-bit binary or BCD words. All types provide P = Q\ outputs and all except 'LS688 provide P > Q\ outputs as well. The 'LS682, 'LS684, 'LS686, and 'LS688 have totem-pole outputs, while the 'LS685 and 'LS687 have open-collector outputs. The 'LS682 features 20-k pullup termination resistors on the Q inputs for analog or switch data.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.