SN54LS684
- Compares Two-8-Bit Words
- Choice of Totem-Pole or Open-Collector Outputs
- Hysteresis at P and Q Inputs
- 'LS682 has 20-k
Pullup Resistors on the Q Inputs
- SN74LS686 and 'LS687 … JT and NT 24-Pin, 300-Mil Packages
These magnitude comparators perform comparisons of two eight-bit binary
or BCD words. All types provide P = Q\ outputs and all except 'LS688
provide P > Q\ outputs as well. The 'LS682, 'LS684, 'LS686, and
'LS688 have totem-pole outputs, while the 'LS685 and 'LS687 have open-collector
outputs. The 'LS682 features 20-k pullup termination resistors on the Q inputs for analog or switch data.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
11개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet | 1988/03/01 | |
* | SMD | SN54LS684 SMD 84152012A | 2016/06/21 | |
Selection guide | Logic Guide (Rev. AB) | 2017/06/12 | ||
Application note | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015/12/02 | ||
User guide | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007/01/16 | ||
Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004/07/08 | ||
Application note | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002/08/29 | ||
Application note | Designing With Logic (Rev. C) | 1997/06/01 | ||
Application note | Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A) | 1997/03/01 | ||
Application note | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996/10/01 | ||
Application note | Live Insertion | 1996/10/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치