20-pin (FK) package image

SNJ54LS85FK 활성

4비트 매그니튜드 콤퍼레이터

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
다음과 동일: 5962-9754701Q2A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-9754701Q2A 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 SN54LS85 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 LCCC (FK) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE

SN54LS85에 대한 설명

These four-bit magnitude comparators perform comparison of straight binary and straight BCD (8-4-2-1) codes. Three fully decoded decisions about two 4-bit words (A, B) are made and are externally available at three outputs. These devices are fully expandable to any number of bits without external gates. Words of greater length may be compared by connecting comparators in cascade. The A > B, A < B, and A = B outputs of a stage handling less-significant bits are connected to the corresponding A > B, A < B, and A = B inputs of the next stage handling more-significant bits. The stage handling the least-significant bits must have a high-level voltage applied to the A = B input. The cascading paths of the '85, 'LS85, and 'S85 are implemented with only a two-gate-level delay to reduce overall comparison times for long words. An alternate method of cascading which further reduces the comparison time is shown in the typical application data.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-9754701Q2A 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.