SN54LVC14A
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
- ESD protection exceeds JESD 22
- 2000-V human-body model (A114-A)
- 200-V machine model (A115-A)
- 1000-V charged-device model (C101)
- Operate from 1.65 V to 3.6 V VCC
- Specified from –40°C to +85°C, –40°C to 125°C, and –55°C to 125°C
- Inputs accept voltages to 5.5 V
- Max tpd of 6.4 ns at 3.3 V
- Typical VOLP (output ground bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Typical VOHV (output VOH undershoot) >2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.
The SN54LVC14A hex Schmitt-trigger inverter is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation, and the SN74LVC14A hex Schmitt-trigger inverter is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
The devices contain six independent inverters and perform the Boolean function Y = A.
Inputs can be driven from either 3.3-V or 5-V devices. This feature allows the use of these devices as translators in a mixed 3.3-V or 5-V system environment.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
28개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 14 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치