데이터 시트
SN54SC245-SEP
- Vendor item drawing available, VID V62/23616
- Total ionizing dose characterized at 30 krad(Si)
- Total ionizing dose characterized radiation lot acceptance testing (TID RLAT) for every wafer lot to 30 krad(Si)
- Single-event effects (SEE) characterized:
- Single event latch-up (SEL) immune to linear energy transfer (LET) = 43 MeV-cm2 /mg
- Single event transient (SET) characterized to 43 MeV-cm2 /mg
- Wide operating range of 1.2 V to 5.5 V
- 5.5 V tolerant input pins
- Output drive up to 25 mA at 5-V
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
- Space enhanced plastic (SEP)
- Controlled baseline
- Gold bondwire
- NiPdAu lead finish
- One assembly and test site
- One fabrication site
- Military (–55°C to 125°C) temperature range
- Extended product life cycle
- Product traceability
- Meets NASAs ASTM E595 outgassing specification
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN54SC245-SEP Radiation-Tolerant, 1.2-V to 5.5-V, Octal Bus TransceiversWith 3-State Outputs datasheet | PDF | HTML | 2023/06/28 |
* | Radiation & reliability report | SN54SC245-SEP Single Event Latch-Up Report | PDF | HTML | 2023/10/17 |
* | Radiation & reliability report | SN54SC245-SEP Reliability Report | PDF | HTML | 2023/08/23 |
* | Radiation & reliability report | SN54SC245-SEP Total Ionizing Dose Report | PDF | HTML | 2023/08/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치