제품 상세 정보

Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • Qualified for automotive applications
  • VCC operation of 2V to 6V
  • Inputs accept voltages to 6V
  • Max tpd of 7ns at 5V
  • Qualified for automotive applications
  • VCC operation of 2V to 6V
  • Inputs accept voltages to 6V
  • Max tpd of 7ns at 5V

The SN74AC04-Q1 device contains six independent inverters. The device performs the Boolean function Y = A.

The SN74AC04-Q1 device contains six independent inverters. The device performs the Boolean function Y = A.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
SN74HCS04-Q1 활성 슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 6채널, 2V~6V 저전력 인버터 Longer average propagation delay (12ns), lower average drive strength (7.8mA)

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
14개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SN74AC04-Q1 Automotive Hex Schmitt-Trigger Inverter datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2024/07/12
Application note Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021/07/26
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 2017/06/12
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015/12/02
More literature Automotive Logic Devices Brochure 2014/08/27
More literature HiRel Unitrode Power Management Brochure 2009/07/07
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007/01/16
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004/07/08
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002/08/29
Application note CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997/06/01
Application note Designing With Logic (Rev. C) 1997/06/01
Application note Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996/10/01
Application note Live Insertion 1996/10/01
Application note Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996/04/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매 불가
시뮬레이션 모델

SN74AC04 Behavioral SPICE Model

SCAM140.ZIP (7 KB) - PSpice Model
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian