20-pin (PW) package image

SN74ACT244PWRG4 활성

TTL 호환 CMOS 입력 및 3상태 출력을 지원하는 8채널 4.5V~5.5V 버퍼

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: SN74ACT244PWRE4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

SN74ACT244의 주요 특징

  • 4.5V to 5.5V VCC operation
  • Inputs accept voltages to 5.5V
  • Maximum tpd of 9.5ns at 5V
  • Inputs are TTL-compatible
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

SN74ACT244에 대한 설명

These SNx4ACT244 octal buffers and drivers are designed specifically to improve the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.

The SNx4ACT244 devices are organized as two 4-bit buffers and drivers with separate output-enable (OE) inputs. When OE is low, the device passes non-inverted data from the A inputs to the Y outputs. When OE is high, the outputs are in the high-impedance state.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.