데이터 시트
SN74AHC16244
- Members of the Texas Instruments
Widebus™Family - EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted
CMOS) Process - Operating Range 2-V to 5.5-V VCC
- Distributed VCC and GND Pins Minimize
High-Speed Switching Noise - Flow-Through Architecture Optimizes PCB
Layout - Latch-Up Performance Exceeds 250 mA
Per JESD 17 - ESD Protection Exceeds 2000 V Per
MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds
200 V Using Machine Model (C = 200 pF,
R = 0)
The SNx4AHC16244 devices are 16-bit buffers and line drivers designed specifically to improve the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
20개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DL) | 48 | Ultra Librarian |
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치