SN74AHC367
- Operating range 2V to 5.5V VCC
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, class II
The ’AHC367 devices are hex buffers and line drivers designed for 2V to 5.5V VCC operation.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
20개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-010023 — 3상 인버터를 위한 비용 최적화된 1% 미만의 정확한 전류 감지 및 보호 레퍼런스 설계
This reference design demonstrates a cost optimized three-phase inverter leg (low-side shunt) current sensing solution with high accuracy and faster response for sensorless 2-shunt or 3-shunt field oriented control (FOC). This reference design demonstrates inverter leg current sensing with full (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치