패키징 정보
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT14Q-Q1의 주요 특징
- Qualified for automotive applications
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) process
- Inputs are TTL-Voltage compatible
- Latch-Up performance exceeds 250 mA per JESD 17
SN74AHCT14Q-Q1에 대한 설명
The SN74AHCT14Q-Q1 contains six independent inverters. This device performs the Boolean function Y = A.